Termostat, ARS
061G7010
Presostati i termostati
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Termostati
061G7010
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 45 pc |
| Material Description | ARS Thermostat C130 |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | ARS-C130 |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Vrsta proizvoda | ARS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.192 Kilogram |
| Neto težina | 0.182 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.331 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276696 |