Danfoss logo
Thermostat, KPU73B, WEB060L8040

Termostat, KPU73B

060L5211

Termostat, Vrsta proizvoda: KPU73B, Funkcija poništenja: Ručno, min., Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Raspon temperature [°C]: -26 - 15
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: KPU

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. na maks. postavci raspona [°F]6.0 °F
Dif. na min. postavci raspona [°F]6.0 °F
Dijelovi priloženiKutni nosačVijci
Duljina kap. cijevi[in]80 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]2030 mm
Električni priključakOtvor
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaRučno, min.
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
Količina po obliku pakiranja14 pc
Komentari o električnom priključkuza muški cijevni navoj od ½ in
Maks. temperatura osjetnika [°C]80 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]175.0 °F
Material DescriptionKPU73B Thermostat M/14
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakata120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRARad pilota: 120/240 V DC 12 W
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaUpravljač temperature
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon temperature [°C] [Max.]15 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-26 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]60 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-15 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka7/8 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]3/8 x 3 3/8 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]9.5 x 85 mm
Vrsta diferencijalaFiksni
Vrsta osjetnikaUdaljeni termometar
Vrsta proizvodaKPU73B
Vrsta punjenjaAdsorpcija

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.775 Kilogram
Neto težina0.736 Kilogram
Volumen1.624 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428075657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm