Danfoss logo
KPU61_060L5210

Termostat, KPU61

060L5210

Termostat, Vrsta proizvoda: KPU61, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljena zračna zavojnica, Raspon temperature [°C] [Min.]: -29, Raspon temperature [°C] [Max.]: 15
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: KPU

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. na maks. postavci raspona [°F] [maks.]13.0 °F
Dif. na maks. postavci raspona [°F] [min.]2.5 °F
Dif. na min. postavci raspona [°F] [maks.]40.0 °F
Dif. na min. postavci raspona [°F] [min.]10.0 °F
Dijelovi priloženiKutni nosačVijci
Duljina kap. cijevi[in]80 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]2030 mm
Električni priključakOtvor
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
Količina po obliku pakiranja14 pc
Komentari o električnom priključkuza muški cijevni navoj od ½ in
Maks. temperatura osjetnika [°C]121 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]250.0 °F
Material DescriptionKPU61 Thermostat M/14
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakata120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRARad pilota: 120/240 V DC 12 W
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Karakteristike
Vrijednost
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodaUpravljač temperature
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon temperature [°C] [Max.]15 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-29 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]60 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-20 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka7/8 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]3/8 x 2 3/4 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]9.5 x 70 mm
Vrsta diferencijalaPodesivo
Vrsta osjetnikaUdaljena zračna zavojnica
Vrsta proizvodaKPU61
Vrsta punjenjaPara

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.798 Kilogram
Neto težina0.758 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.566 Liter
EAN/UPC5702428075039