Termostat, KP79
060L223866
Raspon temperature [°C]: 49 - 100, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2030, IP raspon kućišta: IP30
060L223866
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.] | 15.0 °C |
| Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.] | 5.0 °C |
| Dif. na maks. postavci raspona [°F] [maks.] | 27.0 °F |
| Dif. na maks. postavci raspona [°F] [min.] | 9.0 °F |
| Dif. na maks. postavci raspona [K] [maks.] | 15.0 K |
| Dif. na maks. postavci raspona [K] [min.] | 5.0 K |
| Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.] | 15.0 °C |
| Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.] | 5.0 °C |
| Dif. na min. postavci raspona [°F] [maks.] | 27.0 °F |
| Dif. na min. postavci raspona [°F] [min.] | 9.0 °F |
| Dif. na min. postavci raspona [K] [maks.] | 15.0 K |
| Dif. na min. postavci raspona [K] [min.] | 5.0 K |
| Dijelovi priloženi | Vijci |
| Duljina kap. cijevi[in] | 80 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 2030 mm |
| Električni priključak | Okretni kabelski priključak |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP30 |
| Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
| Maks. temperatura osjetnika [°C] | 150 °C |
| Maks. temperatura osjetnika [°F] | 302.0 °F |
| Material Description | KP79 Thermostat M/32 |
| Naziv datoteke UL certifikata | E31024MH27572 |
| Naziv proizvoda | Termostat |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivna snaga kontakata | Otpornik, jedna faza, 16 AOtpornik, jedna faza, 8 ARad pilota: 120/240 V AC 3 ARad pilota: 240 V DC 12 W (0,05 A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSBVCCCCEDNVEACGLLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Opis proizvoda | Termostat |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon kućišta Nema (~) | 1 |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 100 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | 49 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 210 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | 120 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 150 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-4/-5 |
| Standardni električni priključak | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | NPSM 1/2 – 14 |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Vrsta diferencijala | Podesivo |
| Vrsta osjetnika | Udaljeni termometar |
| Vrsta proizvoda | KP79 |
| Vrsta punjenja | Adsorpcija |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.471 Kilogram |
| Neto težina | 0.388 Kilogram |
| Volumen | 1.281 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423228331 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |