Danfoss logo
KP 98 dimensions

Termostat, KP98

060L202466

Funkcija poništenja: Ručno, maks., Funkcija kontakta: 2 SPST(NC), Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, IP raspon kućišta: IP30, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1016

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. na maks. postavci raspona [°C]14.0 °C
Dif. na maks. postavci raspona [°F]25.0 °F
Dif. na maks. postavci raspona [K]14.0 K
Dif. na min. postavci raspona [°C]14.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [°F]25.0 °F
Dif. na min. postavci raspona [K]14.0 K
Duljina kap. cijevi[in]40 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1016 mm
Električni priključakOkretni kabelski priključak
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontakta2 SPST(NC)
Funkcija poništenjaRučno, maks.
Funkcija poništenja, desnoRučno, maks.
Funkcija poništenja, lijevoRučno, maks.
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
Količina po obliku pakiranja20 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]150 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]302.0 °F
Material DescriptionKP98 Thermostat M/20
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataOtpornik, jedna faza, 16 AOtpornik, jedna faza, 8 ARad pilota: 120/240 V AC 3 ARad pilota: 240 V DC 12 W (0,05 A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSCCCCECMIMEACLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodaTermostat
Karakteristike
Vrijednost
OpremaKap. cijev od 80 in, desno
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon temp. slijeva [°C] [maks.]120 °C
Raspon temp. slijeva [°C] [min.]60 °C
Raspon temp. slijeva [°F] [maks.]250 °F
Raspon temp. slijeva [°F] [min.]140 °F
Raspon temp. zdesna [°C] [maks.]180 °C
Raspon temp. zdesna [°C] [min.]100 °C
Raspon temp. zdesna [°F] [maks.]350 °F
Raspon temp. zdesna [°F] [min.]210 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]150 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat with Zink
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaNPSM 1/2 – 14
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]3/8 x 4 1/2 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]9.5 x 115 mm
Vrsta diferencijalaFiksni
Vrsta osjetnikaUdaljeni termometar
Vrsta proizvodaKP98
Vrsta punjenjaAdsorpcija

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.68 Kilogram
Neto težina0.62 Kilogram
Volumen1.993 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428016797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm