Danfoss logo
KP61 Thermostat M, WEB060L8002

Termostat, KP61

060L126766

Raspon temperature [°C]: -30 - 15, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Osjetnik za kapilarnu cijev, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 3000, IP raspon kućišta: IP30

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.]7.0 °C
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.]1.5 °C
Dif. na maks. postavci raspona [K] [maks.]7.0 K
Dif. na maks. postavci raspona [K] [min.]1.5 K
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.]23.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.]5.5 °C
Dif. na min. postavci raspona [K] [maks.]23.0 K
Dif. na min. postavci raspona [K] [min.]5.5 K
Dijelovi priloženiVijciZidni nosač
Duljina kap. cijevi[in]118 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]3000 mm
Električni priključakGumena kabelska uvodnica
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
Količina po obliku pakiranja14 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]120 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]248.0 °F
Material DescriptionKP61 Thermostat M/14
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodaTermostat
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon temperature [°C] [Max.]15 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]59 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-22 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]150 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-5
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6-14 mm
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]2.5 x 500 mm
Vrsta diferencijalaPodesivo
Vrsta osjetnikaOsjetnik za kapilarnu cijev
Vrsta proizvodaKP61
Vrsta punjenjaPara

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.608 Kilogram
Neto težina0.52 Kilogram
Volumen1.468 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428941686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm