Danfoss logo
Thermostat, KP77, WEB060L8047

Termostat, KP75

060L121266

Raspon temperature [°C]: 0 - 40, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Sobni osjetnik, IP raspon kućišta: IP30

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. na maks. postavci raspona [°C]3.0 °C
Dif. na maks. postavci raspona [K]3.0 K
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.]10.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.]4.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [K] [maks.]10.0 K
Dif. na min. postavci raspona [K] [min.]4.0 K
Dijelovi priloženiVijci
Električni priključakGumena kabelska uvodnica
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
Količina po obliku pakiranja32 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]80 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]176.0 °F
Material DescriptionKP75 THERMOSTAT
Naziv datoteke UL certifikataE31024MH27572
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaTermostat
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon temperature [°F] [maks.]104 °F
Raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]150 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-5
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6-14 mm
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]1 x 3 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]25 x 78 mm
Vrsta diferencijalaPodesivo
Vrsta osjetnikaSobni osjetnik
Vrsta proizvodaKP75
Vrsta punjenjaAdsorpcija

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.428 Kilogram
Neto težina0.364 Kilogram
Volumen1.281 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423159659
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm