Termostat, KP81
060L115566
Raspon temperature [°C]: 80 - 150, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2000, IP raspon kućišta: IP30
060L115566
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. na maks. postavci raspona [°C] | 9.0 °C |
| Dif. na maks. postavci raspona [K] | 9.0 K |
| Dif. na min. postavci raspona [°C] | 9.0 °C |
| Dif. na min. postavci raspona [K] | 9.0 K |
| Druga RoHS dokumentacija | Saudi Arabia RoHS |
| Duljina kap. cijevi[in] | 78 3/4 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 2000 mm |
| Električni priključak | Gumena kabelska uvodnica |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Ručno, maks. |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP30 |
| Isti proizvod | 060L115666 |
| Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
| Maks. temperatura osjetnika [°C] | 200 °C |
| Maks. temperatura osjetnika [°F] | 392.0 °F |
| Material Description | KP81 THERMOSTAT |
| Naziv datoteke UL certifikata | E31024MH27572 |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Opis proizvoda | Termostat |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon kućišta Nema (~) | 1 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | 176 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 150 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-5 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 80 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 6-14 mm |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Vrsta diferencijala | Fiksni |
| Vrsta osjetnika | Udaljeni termometar |
| Vrsta proizvoda | KP81 |
| Vrsta punjenja | Adsorpcija |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.432 Kilogram |
| Neto težina | 0.368 Kilogram |
| Volumen | 1.281 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148745 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |