Termostat, KP75
060L112066
Raspon temperature [°C]: 0 - 35, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni osjetnik otvora, IP raspon kućišta: IP30
060L112066
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.] | 12.0 °C |
| Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.] | 2.5 °C |
| Dif. na maks. postavci raspona [K] [maks.] | 12.0 K |
| Dif. na maks. postavci raspona [K] [min.] | 2.5 K |
| Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.] | 16.0 °C |
| Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.] | 3.5 °C |
| Dif. na min. postavci raspona [K] [maks.] | 16.0 K |
| Dif. na min. postavci raspona [K] [min.] | 3.5 K |
| Duljina kap. cijevi[in] | 78 3/4 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 2000 mm |
| Električni priključak | Gumena kabelska uvodnica |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP30 |
| Količina po obliku pakiranja | 14 pc |
| Maks. temperatura osjetnika [°C] | 110 °C |
| Maks. temperatura osjetnika [°F] | 230.0 °F |
| Material Description | KP75 THERMOSTAT |
| Naziv datoteke UL certifikata | E31024MH27572 |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSKineski RoHSc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Opis proizvoda | Termostat |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon kućišta Nema (~) | 1 |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | 0 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 95 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | 32 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 150 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-5 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 6-14 mm |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 1 x 3 5/8 in |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 25 x 125 mm |
| Vrsta diferencijala | Podesivo |
| Vrsta osjetnika | Udaljeni osjetnik otvora |
| Vrsta proizvoda | KP75 |
| Vrsta punjenja | Adsorpcija |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.506 Kilogram |
| Neto težina | 0.462 Kilogram |
| Volumen | 1.468 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |