Danfoss logo
KP71 Thermostat M/32, WEB060L8022

Termostat, KP71

060L111566

Raspon temperature [°C]: -5 - 20, Funkcija poništenja: Ručno, min., Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2000, IP raspon kućišta: IP30

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. na maks. postavci raspona [°C]3.0 °C
Dif. na maks. postavci raspona [K]3.0 K
Dif. na min. postavci raspona [°C]3.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [K]3.0 K
Duljina kap. cijevi[in]78 3/4 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]2000 mm
Električni priključakGumena kabelska uvodnica
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaRučno, min.
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
Količina po obliku pakiranja32 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]80 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]176.0 °F
Material DescriptionKP71 THERMOSTAT
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSKineski RoHSc UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaTermostat
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon temperature [°C] [Max.]20 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-5 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]68 °F
Raspon temperature [°F] [min.]23 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]150 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-5
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6-14 mm
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]3/8 x 4 1/2 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]9.5 x 115 mm
Vrsta diferencijalaFiksni
Vrsta osjetnikaUdaljeni termometar
Vrsta proizvodaKP71
Vrsta punjenjaAdsorpcija

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.426 Kilogram
Neto težina0.362 Kilogram
Volumen1.281 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428016445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm