Danfoss logo
Termostat, BLS-product-details

Termostat, BLS

061G7011

Presostati i termostati

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja18 pc
Material DescriptionBLS Thermostat C1020L1Q08
Naziv proizvodaTermostat
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteBLS-C1020L1Q08
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaBLS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.431 Kilogram
Neto težina0.427 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.979 Liter
EAN/UPC5702428276689