Liquid level switch accessories, LLS 4000
084H6012
Upotrebljava se za proizvod: LLS 4000, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 32
084H6012
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 3/4 |
| Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
| Material Description | LLS 4000 Welding connector G3/4 inch |
| Naziv proizvoda | Welding connector |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Priključak za zavarivanje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Liquid level switch accessories |
| Specif. materijala | Čelik |
| Upotrebljava se za proizvod | LLS 4000 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.226 Kilogram |
| Neto težina | 0.225 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.308 Liter |
| EAN/UPC | 5702428681322 |