LLS 4000/4000U, Elektronički rezervni dio
084H6010
Oznaka vrste: Elektronički rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: LLS 4000/4000U
084H6010
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Not applicable for SIL2 device |
| Material Description | LLS 4000 Electronic part, incl. O-ring |
| Napomene | M-PACK 24 PC |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEFCC |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Elektronički rezervni dio |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dossier product name | LLS 4000 |
| Skupina proizvoda | Liq. level switch spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | LLS 4000/4000U |
| Vrsta proizvoda | LLS 4000/4000U |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.092 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.521 Liter |
| EAN/UPC | 5702428681308 |