Priključak
061F1302
Upotrebljava se za proizvod: ACB, Funkcija: Vodootporni gumeni čep, Komentari o upotrebi za proizvod: Za verzije s viličastim priključkom
061F1302
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Vodootporni gumeni čep |
| Količina po obliku pakiranja | 300 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Za verzije s viličastim priključkom |
| Material Description | ACB delovi |
| Naziv proizvoda | Priključak |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ACB |
| Vrsta proizvoda | Accessory |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.098 Kilogram |
| Neto težina | 0.093 Kilogram |
| Volumen | 0.45 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268370 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |