Danfoss logo
Accessory _ Packing

Sklopke - dodatna oprema, Gumb za postavljanje

060-1096

Vrsta: Dodatna oprema, Upotrebljava se za proizvod: UT 73, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 48
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatni dijelovi za prekidače

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacije0 - 40 °C / 32 - 105 °F
Količina po obliku pakiranja48 pc
Material DescriptionAccessories UT
Naziv proizvodaGumb za postavljanje
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSklopke - dodatna oprema
Upotrebljava se za proizvodUT 73
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10 Gram
Neto težina8 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.092 Liter
EAN/UPC5702422064862