Sklopke - dodatna oprema, Gumb za postavljanje
060-1068
Vrsta proizvoda: Dodatna oprema, Upotrebljava se za proizvod: UT 72, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 48
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatni dijelovi za prekidače
060-1068
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
| Količina po obliku pakiranja | 48 pc |
| Material Description | Accessories UT Knob °F |
| Naziv proizvoda | Gumb za postavljanje |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Upotrebljava se za proizvod | UT 72 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.009 Kilogram |
| Neto težina | 0.001 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.059 Liter |
| EAN/UPC | 5702428243315 |