Danfoss logo
Accessory _ Packing

Sklopke - dodatna oprema, Gumb za postavljanje

060-1067

Vrsta proizvoda: Dodatna oprema, Upotrebljava se za proizvod: UT 72, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 48
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatni dijelovi za prekidače

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacije-30 - 30 °C / -22 - 85 °F
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja48 pc
Material DescriptionAccessories UT
Naziv proizvodaGumb za postavljanje
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSklopke - dodatna oprema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodUT 72
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.008 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.055 Liter
EAN/UPC5702422028505