Sklopke - dodatna oprema, Prigušni uređaj
060-104866
Oznaka vrste: Prigušni uređaj, Upotrebljava se za proizvod: KP, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
060-104866
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Ø 0.3 mm hole |
| Material Description | Damping Device |
| Naziv proizvoda | Prigušni uređaj |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Prigušni uređaj |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | KP |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [in] | 1/4 in |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.011 Kilogram |
| Neto težina | 0.049 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017565 |