Sklopke - dodatna oprema, Spojnica za zavarivanje
060-005766
Oznaka vrste: Spojnica za zavarivanje, Upotrebljava se za proizvod: KP, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10
060-005766
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 1 x aluminijska podloška |
| Dodatne informacije | Ø6x150 external |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Welding Nipple |
| Napomene o priključku | Tube Ø6 x 150 external |
| Naziv proizvoda | Spojnica za zavarivanje |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Spojnica za zavarivanje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Unutarnji / vanjski ulaz tlaka | Female |
| Upotrebljava se za proizvod | KP |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [mm] | 10 x 0.75 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | M |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.032 Kilogram |
| Neto težina | 0.028 Kilogram |
| Volumen | 1.993 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017329 |
| Proposition 65 | No significant risk |