Sklopke - dodatna oprema, Stezaljka osjetnika
017-420366
Oznaka vrste: Stezaljka osjetnika, Upotrebljava se za proizvod: RT; KP, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
017-420366
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 1 x vijak 4 x 20 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | Sensor Clamp |
| Naziv proizvoda | Stezaljka osjetnika |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Stezaljka osjetnika |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | KPRT |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.008 Kilogram |
| Neto težina | 0.005 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.014 Liter |
| EAN/UPC | 5702428043328 |