tlačna sklopka, YNS
061G4068
Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
061G4068
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | YNS Pressure Switch C106X |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | YNS-C106X |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | YNS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.612 Kilogram |
| Neto težina | 0.445 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.22 Liter |
| EAN/UPC | 5702428277273 |