Danfoss logo
Pressure Switches, RT31W

tlačna sklopka, RT31W

017-526766

null: 2 - 10, Diferencijal [bar]: 0.3 - 1, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]1.00 bar
Diferencijal [bar] [min.]0.30 bar
Diferencijal [psi] [maks.]14.50 psi
Diferencijal [psi] [min.]4.40 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoSustavi kontakata
IP raspon kućištaIP66
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja15 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe25.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]363.0 psig
Maks. radni tlak [bar]22.0 bar
Maks. radni tlak [psig]320 psig
Material DescriptionRT31W PRESSOSTAT
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSCCCCEEACLVDPEDRoHSTYSKUA
Opis proizvodatlačna sklopka
Karakteristike
Vrijednost
Osjetnik tlakaMjehuri
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]10.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]2.00 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]145.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]29.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak izgaranja [bar]88.0 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključka2xPg 13.5
Veličina tlačnog priključka1/2
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaRT31W
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.984 Kilogram
Neto težina0.864 Kilogram
Volumen2.685 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428042949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm