tlačna sklopka, RT200
017-524066
null: 0.2 - 6, Diferencijal [bar]: 0.25 - 1.2, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22
017-524066
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP66 |
| Depth (EF000049) | 128 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] [maks.] | 1.20 bar |
| Diferencijal [bar] [min.] | 0.25 bar |
| Diferencijal [psi] [maks.] | 17.40 psi |
| Diferencijal [psi] [min.] | 3.60 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Sustavi kontakata |
| Height (EF000040) | 276 |
| IP raspon kućišta | IP66 |
| Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 363.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 22.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 320 psig |
| Material Description | RT200 PRESSOSTAT |
| Max. operating pressure (EF020449) | 22.0 |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | Kineski RoHSBVCCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Opis proizvoda | tlačna sklopka |
| Osjetnik tlaka | Mjehuri |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Rashladno sredstvo | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 6.00 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 0.20 bar |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 87.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 2.90 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dossier product name | RT Presso_Diff.Presso |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-4/-5 |
| Standardni električni priključak | DIN 40430 |
| Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Thread size (EF022694) | 3/8 inch |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina električnog priključka | 2xPg 13.5 |
| Veličina tlačnog priključka | 3/8 |
| Vrsta proizvoda | RT200 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
| Width (EF000008) | 76 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.974 Kilogram |
| Neto težina | 0.85 Kilogram |
| Volumen | 2.685 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |