Danfoss logo
RT116 Pressure switch, G3/8, code 017-520066

tlačna sklopka, RT116

017-141166

null: 1 - 10, Diferencijal [bar]: 0.33 - 1.3, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]1.30 bar
Diferencijal [bar] [min.]0.33 bar
Diferencijal [psi] [maks.]18.90 psi
Diferencijal [psi] [min.]4.80 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoSustavi kontakata
IP raspon kućištaIP66
Isti proizvod017-520066
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe25.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]363.0 psig
Maks. radni tlak [bar]22.0 bar
Maks. radni tlak [psig]320 psig
Material DescriptionRT116 Pressure Switch I/12
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeKineski RoHSBVCCCCECMIMDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodatlačna sklopka
Osjetnik tlakaMjehuri
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]10.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]1.00 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]145.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]14.50 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključka2xPg 13.5
Veličina tlačnog priključka3/8
Vrsta proizvodaRT116
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.963 Kilogram
Neto težina0.853 Kilogram
Volumen3.33 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423142118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm