Regulator vlage u prostoriji, AHS
061H6000
Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 45
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Presostati
061H6000
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 45 pc |
| Material Description | AHS Room Humidistat C1090 |
| Naziv proizvoda | Regulator vlage u prostoriji |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | AHS-C1090 |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Vrsta proizvoda | AHS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.185 Kilogram |
| Neto težina | 0.176 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.32 Liter |
| EAN/UPC | 5702428274210 |