Digitalna tlačna sklopka, CFE
061G9001
Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Presostati
061G9001
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | CFE Digital Pressure Switch SC35B-102 |
| Naziv proizvoda | Digitalna tlačna sklopka |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | CFE-SC35B-102 |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | CFE |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.464 Kilogram |
| Neto težina | 0.454 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.694 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276498 |