tlačna sklopka, KPU2
060-5235
null: -0.2 - 5, Diferencijal [bar]: 0.4 - 2, Funkcija kontakta: SPST(NO), Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Konusna matica, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: Ženski, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 17
060-5235
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] [maks.] | 2.00 bar |
| Diferencijal [bar] [min.] | 0.40 bar |
| Diferencijal [psi] [maks.] | 30.00 psi |
| Diferencijal [psi] [min.] | 6.00 psi |
| Duljina kap. cijevi[in] | 36 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 900 mm |
| Električni priključak | Otvor |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPST(NO) |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP30 |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Komentari o električnom priključku | for ½ in male pipe thread |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 20.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 290.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 17.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 250 psig |
| Material Description | KPU2 Pressure Switch M/10 |
| Naziv datoteke UL certifikata | E31024 |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | DC=12 W, rad pilota144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Opis proizvoda | Regulacija niskog tlaka |
| Osjetnik tlaka | Mjehuri |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R134aR513AR515B |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Rashladno sredstvo | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Raspon kućišta Nema (~) | 1 |
| Raspon regulacije | 6 inHg - 73 psig |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 5.00 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 73.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | -3.00 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 122 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| SCIP dossier product name | KPU Pressure Switch |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardni tlačni priključak | DIN 8912 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tlak, muški/ženski | Ženski |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 7/8 in |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
| Vrsta proizvoda | KPU2 |
| Vrsta tlačnog priključka | Konusna matica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.738 Kilogram |
| Neto težina | 0.703 Kilogram |
| Volumen | 1.151 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063678 |
| Proposition 65 | Cancer |