tlačna sklopka, KP6AS
060-537366
null: 8 - 42, Diferencijal [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 46.5
060-537366
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] | 4.00 bar |
| Diferencijal [psi] | 58.00 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Gumena kabelska uvodnica |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Ručno, maks. |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP30 |
| Kategorija | IV |
| Količina po obliku pakiranja | 36 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 46.5 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 675.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 46.5 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 675 psig |
| Material Description | KP6AS Pressure Switch M/36 |
| Napomene o tlačnom priključku | Usječni prsten, cijev od 6 mm |
| Naziv datoteke UL certifikata | E31024 |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSCCCCEEACGLLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Opis proizvoda | tlačna sklopka |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Osjetnik tlaka | Mjehuri |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R134aR513AR515B |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744 |
| Rashladno sredstvo | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744 |
| Raspon kućišta Nema (~) | 1 |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 42.00 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 610.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -13 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4 |
| SCIP dossier product name | KP Pressure Switch |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardni tlačni priključak | ISO 8434-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 6-14 mm |
| Veličina tlačnog priključka | 12 x 1.5 |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | KP6AS |
| Vrsta tlačnog priključka | M |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.346 Kilogram |
| Neto težina | 0.293 Kilogram |
| Volumen | 0.57 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |