Danfoss logo
Pressure switch, KP7B, Left

tlačna sklopka, KP7B

060-508966

null: 8 - 32, Diferencijal [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODF, Tlak, muški/ženski: Ženski, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 35

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application noteNot applicable for liquid line
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar]4.00 bar
Diferencijal [psi]58.00 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakGumena kabelska uvodnica
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaRučno, maks.
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja32 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. ispitni tlak [bar] Pe35.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]510.0 psig
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]510 psig
Material DescriptionKP7B PRESSOSTAT
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodatlačna sklopka
Osjetnik tlakaMjehuri
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513AR515B
Radne tvari koje je odobrio ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Rashladno sredstvoR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]32.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]8.00 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]464.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]116.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-13 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni tlačni priključakEN 1254-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak izgaranja [bar]140.0 bar
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6-14 mm
Veličina tlačnog priključka6 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaKP7B
Vrsta tlačnog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.386 Kilogram
Neto težina0.351 Kilogram
Volumen1.281 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428012416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm