Danfoss logo
KP7W_060-205391

tlačna sklopka, KP7W

060-205391

null: 8 - 32, Diferencijal [bar]: 4 - 10, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Konusna matica, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: Ženski, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 35

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]10.00 bar
Diferencijal [bar] [min.]4.00 bar
Diferencijal [psi] [maks.]145.00 psi
Diferencijal [psi] [min.]58.00 psi
Duljina kap. cijevi[in]36 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]900 mm
Električni priključakOkretni kabelski priključak
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja16 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. ispitni tlak [bar] Pe35.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]510.0 psig
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]510 psig
Material DescriptionKP7W Pressure Switch M/16
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataSnaga pilota 120 V AC,16 FLA, 96 LRA, 3AOtpornik, jedna faza, 16 AOtpornik, jedna faza, 8 A240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodatlačna sklopka
Osjetnik tlakaMjehuri
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513AR515B
Radne tvari koje je odobrio ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Rashladno sredstvoR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]32.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]8.00 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]464.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]116.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-13 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni tlačni priključakDIN 8912
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak izgaranja [bar]140.0 bar
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaNPSM 1/2 – 14
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaKP7W
Vrsta tlačnog priključkaKonusna matica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.473 Kilogram
Neto težina0.438 Kilogram
Volumen1.281 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424498375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm