Danfoss logo
KP7B_060-200491

tlačna sklopka, KP7B

060-200491

null: 8 - 32, Diferencijal [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 35

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar]4.00 bar
Diferencijal [psi]58.00 psi
Električni priključakOkretni kabelski priključak
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaRučno, maks.
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja36 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. ispitni tlak [bar] Pe35.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]510.0 psig
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]510 psig
Material DescriptionKP7B Pressure Switch M/36
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataSnaga pilota 120 V AC,16 FLA, 96 LRA, 3AOtpornik, jedna faza, 16 AOtpornik, jedna faza, 8 A240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodatlačna sklopka
Osjetnik tlakaMjehuri
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513AR515B
Radne tvari koje je odobrio ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513A
Rashladno sredstvoR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]32.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]8.00 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]464.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]116.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-13 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni tlačni priključakDIN 8906
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak izgaranja [bar]140.0 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaNPSM 1/2 – 14
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaKP7B
Vrsta tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.372 Kilogram
Neto težina0.333 Kilogram
Volumen0.57 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424497538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm