tlačna sklopka, KP1
060-200166
null: -0.2 - 7.5, Diferencijal [bar]: 0.7 - 4, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 17
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: KP
060-200166
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Diferencijal [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Diferencijal [psi] [maks.] | 58.00 psi |
| Diferencijal [psi] [min.] | 10.00 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Okretni kabelski priključak |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP30 |
| Kategorija | IV |
| Količina po obliku pakiranja | 36 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 20.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 290.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 17.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 245 psig |
| Material Description | KP1 PRESSOSTAT |
| Naziv datoteke UL certifikata | E31024MH27572 |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | Snaga pilota 120 V AC,16 FLA, 96 LRA, 3AOtpornik, jedna faza, 16 A240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)Otpornik, jedna faza, 8 A |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSKineski RoHSc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Opis proizvoda | tlačna sklopka |
| Osjetnik tlaka | Mjehuri |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R134aR513AR515B |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Rashladno sredstvo | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Raspon kućišta Nema (~) | 1 |
| Raspon regulacije | 6 inHg - 108 psig |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 7.50 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -13 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardni tlačni priključak | DIN 8906 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | NPSM 1/2 – 14 |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | KP1 |
| Vrsta tlačnog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.368 Kilogram |
| Neto težina | 0.325 Kilogram |
| Volumen | 0.57 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428978477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |