tlačna sklopka, KP5A
060-123091
null: 8 - 32, Diferencijal [bar]: 1.8 - 6, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 10 x 0.75, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP44, Maks. radni tlak [bar]: 35
060-123091
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] [maks.] | 6.00 bar |
| Diferencijal [bar] [min.] | 1.80 bar |
| Diferencijal [psi] [maks.] | 87.00 psi |
| Diferencijal [psi] [min.] | 26.00 psi |
| Električni priključak | Gumena kabelska uvodnica |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP44 |
| Količina po obliku pakiranja | 14 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 35.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 510.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 35.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 510 psig |
| Material Description | KP5A Pressure Switch M/14 |
| Naziv datoteke UL certifikata | E31024 |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Opis proizvoda | tlačna sklopka |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Osjetnik tlaka | Mjehuri |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R134aR513AR515B |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717 |
| Rashladno sredstvo | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717 |
| Raspon kućišta Nema (~) | 2 |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 32.00 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 464.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardni tlačni priključak | ISO 261 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 6-14 mm |
| Veličina tlačnog priključka | 10 x 0.75 |
| Vrsta proizvoda | KP5A |
| Vrsta tlačnog priključka | M |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.54 Kilogram |
| Neto težina | 0.47 Kilogram |
| Volumen | 1.468 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424498344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |