Danfoss logo
KP7W Pressure Switch, WEB060-8073

tlačna sklopka, KP5

060-117766

null: 8 - 32, Diferencijal [bar]: 1.8 - 6, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODF, Tlak, muški/ženski: Ženski, IP raspon kućišta: IP44, Maks. radni tlak [bar]: 35

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application noteNot applicable for liquid line
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]6.00 bar
Diferencijal [bar] [min.]1.80 bar
Diferencijal [psi] [maks.]87.00 psi
Diferencijal [psi] [min.]26.00 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakGumena kabelska uvodnica
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP44
Količina po obliku pakiranja32 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. ispitni tlak [bar] Pe35.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]510.0 psig
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]510 psig
Material DescriptionKP5 PRESSOSTAT
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodatlačna sklopka
Osjetnik tlakaMjehuri
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513AR515B
Radne tvari koje je odobrio ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Rashladno sredstvoR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon kućišta Nema (~)2
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]32.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]8.00 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]464.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]116.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni tlačni priključakEN 1254-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6-14 mm
Veličina tlačnog priključka6 mm
Vrsta proizvodaKP5
Vrsta tlačnog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.392 Kilogram
Neto težina0.349 Kilogram
Volumen1.268 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428014755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm