Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

tlačna sklopka, KP1

060-110166

null: -0.2 - 7.5, Diferencijal [bar]: 0.7 - 4, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP44, Maks. radni tlak [bar]: 17

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application noteNot applicable for liquid line
CE odobrenjeYes
Degree of protection (IP) (EF005474)IP44
Depth (EF000049)92
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]4.00 bar
Diferencijal [bar] [min.]0.70 bar
Diferencijal [psi] [maks.]58.00 psi
Diferencijal [psi] [min.]10.00 psi
Druga RoHS dokumentacijaSaudi Arabia RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakGumena kabelska uvodnica
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Height (EF000040)129
IP raspon kućištaIP44
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja36 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. ispitni tlak [bar] Pe20.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]290.0 psig
Maks. radni tlak [bar]17.0 bar
Maks. radni tlak [psig]245 psig
Material DescriptionKP1 PRESSOSTAT
Max. operating pressure (EF020449)17.0
Naziv datoteke UL certifikataE31024MH27572
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeKineski RoHSBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodatlačna sklopka
Osjetnik tlakaMjehuri
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513AR515B
Radne tvari koje je odobrio ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Rashladno sredstvoR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon kućišta Nema (~)2
Raspon regulacije6 inHg - 108 psig
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]7.50 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-13 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni tlačni priključakDIN 8906
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6-14 mm
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaKP1
Vrsta tlačnog priključkaHolender
Width (EF000008)48

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.344 Kilogram
Neto težina0.3 Kilogram
Volumen0.57 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422002185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm