Danfoss logo
KP-E Pressure switch, type (KP 1E, KP 7EW)

tlačna sklopka, KP7EB

060-530666

null: 8 - 32, Diferencijal [bar]: 4, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: Ženski, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application noteNot applicable for liquid line
ATEX prod. tekst-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar]4.00 bar
Diferencijal [psi]58.00 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija poništenjaRučno, maks.
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja32 pc
Komentari o električnom priključkuMetalna kabelska uvodnica
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. ispitni tlak [bar] Pe35.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]510.0 psig
Maks. radni tlak [bar]32.0 bar
Maks. radni tlak [psig]464 psig
Material DescriptionKP 7EB Pressure Control,-20C<to<+60C II
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max: 30 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEX – kat. 3 – područje 2Kineski RoHSCCCCEEACLVDPEDRINAUAcURus
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodatlačna sklopka
Osjetnik tlakaMjehuri
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR1234ze(E)R516A
Radne tvari koje je odobrio ULR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]32.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]8.00 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]464.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]116.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]40 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]104 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni električni priključakDIN 40430
Standardni tlačni priključakEN 1254-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaKP7EB
Vrsta tlačnog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.414 Kilogram
Neto težina0.394 Kilogram
Volumen1.281 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428039611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm