Danfoss logo
KP-E Pressure switch, type (KP 1E, KP 7EW)

tlačna sklopka, KP1E

060-530266

null: -0.9 - 7, Diferencijal [bar]: 0.7, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Funkcija poništenja: Ručno, min., Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: Ženski, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 17

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application noteNot applicable for liquid line
ATEX prod. tekst-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar]0.70 bar
Diferencijal [psi]10.00 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija poništenjaRučno, min.
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja32 pc
Komentari o električnom priključkuMetalna kabelska uvodnica
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. ispitni tlak [bar] Pe20.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]138.0 psig
Maks. radni tlak [bar]17.0 bar
Maks. radni tlak [psig]246 psig
Material DescriptionKP1E Pressure Control,-20C<to<+60C II 3G
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max: 30 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEX – kat. 3 – područje 2Kineski RoHSCCCCEEACLVDPEDRINAUAcURus
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodatlačna sklopka
OpremaZaporni ventil mjehura
Osjetnik tlakaMjehuri
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR1234ze(E)R516A
Radne tvari koje je odobrio ULR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon regulacije27 inHg - 101 psig
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]7.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]-0.90 bar
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]40 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]104 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni električni priključakDIN 40430
Standardni tlačni priključakEN 1254-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaKP1E
Vrsta tlačnog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.4 Kilogram
Neto težina0.364 Kilogram
Volumen1.281 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428039635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm