Kompaktni presostat, HTB
061G1075
Funkcija kontakta: SPST, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Maks. radni tlak [bar]: 33
061G1075
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1000 mm |
| Električni priključak | Viličasti priključci |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPST |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| Indeks specifikacija | HTB-3UA12 |
| Kategorija raspona tlaka | Visoki tlak |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Komentari o električnom priključku | 2 x Faston stezaljka 250 |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 40.0 bar |
| Maks. radni tlak [bar] | 33.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 478 psig |
| Material Description | HTB Pressure Switch 3UA12 I/100 |
| Naziv proizvoda | Kompaktni presostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC380VFLA 10 A |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | VDE |
| Opcije ugradnje | 2 x M4 x 0.7 |
| Oznaka vrste | HTB-3UA12 |
| Postavka tlaka, ISKLJ. [bar] | 14.3 bar |
| Postavka tlaka, UKLJ. [bar] | 16.0 bar |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina tlačnog priključka | 2.4 mm |
| Vrsta proizvoda | HTB |
| Vrsta tlačnog priključka | Lemni priključak, ODM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.109 Kilogram |
| Neto težina | 0.104 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257572 |