Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompaktni presostat, HTB

061G1056

Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina tlačnog priključka: 2.4 mm, Maks. radni tlak [bar]: 25
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: HTB

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
Električni priključakViličasti priključci
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacijaHTB-X3028
Kategorija raspona tlakaVisoki tlak
Količina po obliku pakiranja100 pc
Komentari o električnom priključku3 x Faston stezaljka 250
Maks. ispitni tlak [bar] Pe30.0 bar
Maks. radni tlak [bar]25.0 bar
Maks. radni tlak [psig]362 psig
Material DescriptionHTB Pressure Switch X3028 I/100
Naziv proizvodaKompaktni presostat
Karakteristike
Vrijednost
Nazivna snaga kontakataAC125V/AC250VFLA 1-6 A
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Opcije ugradnje2 x M4 x 0.7
Oznaka vrsteHTB-X3028
Postavka tlaka, ISKLJ. [bar]15.0 bar
Postavka tlaka, UKLJ. [bar]17.0 bar
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina tlačnog priključka2.4 mm
Vrsta proizvodaHTB
Vrsta tlačnog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.111 Kilogram
Neto težina0.105 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.45 Liter
EAN/UPC5702428257695