Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompaktni presostat, HTB

061G1023

Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Maks. radni tlak [bar]: 33

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
Električni priključakViličasti priključci
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacijaHTB-3UC04
Kategorija raspona tlakaVisoki tlak
Količina po obliku pakiranja100 pc
Komentari o električnom priključku3 x Faston stezaljka 250
Maks. ispitni tlak [bar] Pe40.0 bar
Maks. radni tlak [bar]33.0 bar
Maks. radni tlak [psig]478 psig
Material DescriptionHTB Pressure Switch 3UC04 I/100
Naziv proizvodaKompaktni presostat
Nazivna snaga kontakataAC125V/AC240VFLA 20 A
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeUL
Opcije ugradnje2 x M4 x 0.7
Oznaka vrsteHTB-3UC04
Postavka tlaka, ISKLJ. [bar]25.0 bar
Postavka tlaka, UKLJ. [bar]20.0 bar
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina tlačnog priključka2.4 mm
Vrsta proizvodaHTB
Vrsta tlačnog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.107 Kilogram
Neto težina0.102 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.295 Liter
EAN/UPC5702428257862