Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompaktni presostat, FTB

061G1055

Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Tlak, muški/ženski: Ženski, Maks. radni tlak [bar]: 33

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
Električni priključakViličasti priključci
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaRučno
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacijaFTB-X308
Kategorija raspona tlakaVisoki tlak
Količina po obliku pakiranja100 pc
Komentari o električnom priključku3 x Faston stezaljka 250
Maks. ispitni tlak [bar] Pe40.0 bar
Maks. radni tlak [bar]33.0 bar
Maks. radni tlak [psig]478 psig
Material DescriptionFTB Pressure Switch X308 I/100
Naziv proizvodaKompaktni presostat
Nazivna snaga kontakataAC125V/AC240VFLA 0.5-4 A
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Opcije ugradnje2 x M4 x 0.7
Oznaka vrsteFTB-X308
Postavka tlaka, ISKLJ: [psig]302.5 psig
Postavka tlaka, UKLJ: [psig]375.0 psig
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina tlačnog priključka1/4 in
Vrsta proizvodaFTB
Vrsta tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.141 Kilogram
Neto težina0.134 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.441 Liter
EAN/UPC5702428257701