Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompaktni presostat, FTB

061G1009

Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina tlačnog priključka: 2.4 mm, Maks. radni tlak [bar]: 33
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: FTB

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
Električni priključakViličasti priključci
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaRučno
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacijaFTB-3UC11
Kategorija raspona tlakaVisoki tlak
Količina po obliku pakiranja100 pc
Komentari o električnom priključku3 x Faston stezaljka 250
Maks. ispitni tlak [bar] Pe40.0 bar
Maks. radni tlak [bar]33.0 bar
Maks. radni tlak [psig]478 psig
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC11 I/100
Naziv proizvodaKompaktni presostat
Nazivna snaga kontakataAC125V/AC240VFLA 20 A
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeUL
Opcije ugradnje2 x M4 x 0.7
Oznaka vrsteFTB-3UC11
Postavka tlaka, ISKLJ. [bar]27.0 bar
Postavka tlaka, UKLJ. [bar]22.0 bar
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina tlačnog priključka2.4 mm
Vrsta proizvodaFTB
Vrsta tlačnog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.114 Kilogram
Neto težina0.108 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.304 Liter
EAN/UPC5702428257947