Kompaktni presostat, ETB
061G1088
Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, Maks. radni tlak [bar]: 11
061G1088
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1000 mm |
| Električni priključak | Viličasti priključci |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Ručno |
| Funkcionalno | Ne |
| Indeks specifikacija | ETB-X331 |
| Kategorija raspona tlaka | Nizak tlak |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Komentari o električnom priključku | 3 x Faston stezaljka 250 |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 16.5 bar |
| Maks. radni tlak [bar] | 11.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 159 psig |
| Material Description | ETB Pressure Switch X331 I/100 |
| Naziv proizvoda | Kompaktni presostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC125V/AC250VFLA 6 A |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CEPED |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opcije ugradnje | 2 x M4 x 0.7 |
| Oznaka vrste | ETB-X331 |
| Postavka tlaka, ISKLJ: [psig] | 7.1 psig |
| Postavka tlaka, UKLJ: [psig] | 21.3 psig |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| SCIP dossier product name | T2/TE2 |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina tlačnog priključka | 2.4 mm |
| Vrsta proizvoda | ETB |
| Vrsta tlačnog priključka | Lemni priključak, ODM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.134 Kilogram |
| Neto težina | 0.118 Kilogram |
| Volumen | 0.445 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |