Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompaktni presostat, ETB

061G1006

Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Tlak, muški/ženski: Ženski, Maks. radni tlak [bar]: 15

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
Električni priključakViličasti priključci
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaRučno
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacijaETB-X310
Kategorija raspona tlakaNizak tlak
Količina po obliku pakiranja100 pc
Komentari o električnom priključku3 x Faston stezaljka 250
Maks. ispitni tlak [bar] Pe16.5 bar
Maks. radni tlak [bar]15.0 bar
Maks. radni tlak [psig]218 psig
Material DescriptionETB Pressure Switch X310 I/100
Naziv proizvodaKompaktni presostat
Nazivna snaga kontakataAC125V/AC250VFLA 1-20 A
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Opcije ugradnje2 x M4 x 0.7
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteETB-X310
Postavka tlaka, ISKLJ. [bar]2.0 bar
Postavka tlaka, UKLJ. [bar]3.0 bar
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP dossier product nameT2/TE2
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina tlačnog priključka1/4 in
Vrsta proizvodaETB
Vrsta tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.139 Kilogram
Neto težina0.132 Kilogram
Volumen0.441 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428257978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm