Elektronički termostat sa stupnjevima, DSE
061G9085
Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 24
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Presostati
061G9085
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Material Description | DSE Electrical Step Thermostat 7040A43 |
| Naziv proizvoda | Elektronički termostat sa stupnjevima |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | DSE-7040A43 |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Elektronički regulatori |
| Vrsta proizvoda | DSE |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.5 Kilogram |
| Neto težina | 0.475 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.781 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276160 |