tlačna sklopka, DNS
061G3066
Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 25
061G3066
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 25 pc |
| Material Description | DNS Pressure Switch D606XMQ004 |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | DNS-D606XMQ004 |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | DNS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.659 Kilogram |
| Neto težina | 0.626 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.224 Liter |
| EAN/UPC | 5702428277754 |