Danfoss logo
Liquid level switch, RT280A

Prekidač za mjerenje razine kapljevine, RT280A

017D004066

Raspon temperature [°C]: -50 - 10, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT (NZ) SPDT, Vrsta osjetnika: Osjetnik temperature, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 3000, IP raspon kućišta: IP66
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Prekidači za mjerenje razine kapljevine

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal kontakta [°C] [maks.]-5.0 °C
Diferencijal kontakta [°C] [min.]-65.0 °C
Duljina kap. cijevi[in]118 1/8 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]3000 mm
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT (NZ) SPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoSustavi kontakata
IP raspon kućištaIP66
Količina po obliku pakiranja8 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe25.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]362.0 psig
Maks. radni tlak [bar]22.0 bar
Maks. radni tlak [psig]319 psig
Maks. temperatura osjetnika [°C]80 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]176.0 °F
Material DescriptionRT280A LEVEL ALARM/REGULATOR
Naziv proizvodaPrekidač za mjerenje razine kapljevine
Nazivna snaga kontakataAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSKineski RoHSTYSK
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaPrekidač za mjerenje razine kapljevine
Pribor proizvodaGenerički dodatni priborDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°C] [Max.]10 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]50 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-60 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIP dossier product nameElectric control valve body(2)
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključka2xPg 13.5
Veličina tlačnog priključka3/8
Vrijeme otpuštanja releja [s]0 s
Vrsta osjetnikaOsjetnik temperature
Vrsta proizvodaRT280A
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.095 Kilogram
Neto težina1.84 Kilogram
Volumen5.097 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428042772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm