Prekidač za mjerenje razine kapljevine, LLS/AKS 38 Retrofit, Čelni spoj
148H3504
Vrsta spoja: Čelni spoj, IP raspon kućišta: IP67, Maks. radni tlak [bar]: 28
148H3504
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1 in |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 406 psig |
| Material Description | LLS 4000 Retrofit AKS 38 kit |
| Naziv proizvoda | Prekidač za mjerenje razine kapljevine |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CMIMEACUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dossier product name | LLS 4000 |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standard spoja | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Standardni električni priključak | DIN 43650 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina električnog priključka | Pg 11 |
| Vrsta kapljevine | 12 |
| Vrsta proizvoda | LLS/AKS 38 Retrofit |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.939 Kilogram |
| Neto težina | 8.018 Kilogram |
| Volumen | 15.822 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285104 |
| Proposition 65 | No significant risk |