Prekidač za mjerenje razine kapljevine, LLS 4000U, NPT
027X0375
Vrsta spoja: NPT
027X0375
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 3/4 NPT Welding Connetor |
| Dimenzija priključka [in] | 3/4 in |
| Dodatne informacije | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | LLS4000U SIL2 liq lev switch w/weld conn |
| Naziv proizvoda | Prekidač za mjerenje razine kapljevine |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis proizvoda | Prekidač za mjerenje razine kapljevine |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dossier product name | LLS 4000 |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Standard spoja | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji/vanjski spoj | Vanjski |
| Vrsta proizvoda | LLS 4000U |
| Vrsta spoja | NPT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 800 Gram |
| Neto težina | 705 Gram |
| Volumen | 4.425 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424210915 |
| Proposition 65 | No significant risk |