Danfoss logo
Liquid Level Switch (LLS)

Prekidač za mjerenje razine kapljevine, LLS 4000U, NPT

027X0374

Vrsta spoja: NPT

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi3/4 NPT Welding Connetor
Dimenzija priključka [in]3/4 in
Dodatne informacije0.3 bar/4.35 psi spring
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionLLS4000U liq lev switch w/ weld conn
Naziv proizvodaPrekidač za mjerenje razine kapljevine
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaPrekidač za mjerenje razine kapljevine
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP dossier product nameLLS 4000
Skupina proizvodaRegionally specified kits
Standard spojaANSI/ASME B1.20.3
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojVanjski
Vrsta proizvodaLLS 4000U
Vrsta spojaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.554 Kilogram
Neto težina1.64 Kilogram
Volumen4.425 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424210908
Proposition 65No significant risk